製品の公開
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Google翻訳”,

応用

  • 中程度のセキュリティの刑務所、刑務所、精神科施設などで使用するため。
  • 中型セキュリティアクセスドア

製品の特徴

  • 12ゲージのドアとフレーム
  • ワンピーストリムフランジと連続隠しヒンジ
  • ドアパネルは丸みを帯びた安全コーナーを備えています
仕様
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

技術仕様
  • Unique refms-7000-security-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションSecurity Access
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors