製品の公開
2000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

Google翻訳”,
これらは、販売されている最も人気のあるサイズのDisappearingDockリフトです。それらは、パレットジャッキ、四輪カート、台車を処理できるサイズになっています。また、ドックから地上へのアクセスにも使用されます。今日、これらの埋め込み式の積み込みドックリフトについてお問い合わせください。
仕様
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
技術仕様
  • Unique ref2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • コレクションセットDock Equipment
  • コレクションHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60
  • Uniclass2015詳細Passenger and goods lift systems
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19
  • MasterFormat 2014 タイトルStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 23 15
  • OmniClassタイトルLoading Dock Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts