製品の公開
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
これらは、中型のDisappearingDockリフトです。それらは、パレットジャッキ、動力付きパレットジャッキ、ストラドルスタッカー、およびフォークトラックを処理できるサイズになっています。また、ドックから地上へのアクセスにも使用されます。
仕様
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
技術仕様
  • Unique ref3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • コレクションセットDock Equipment
  • コレクションHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60
  • Uniclass2015詳細Passenger and goods lift systems
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19
  • MasterFormat 2014 タイトルStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 23 15
  • OmniClassタイトルLoading Dock Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts