製品の公開
AMR Series Water Heaters - AM 199R
AERCO

AMR Series Water Heaters - AM 199R

Google翻訳”,

AMR(AMラピッドリカバリー)

  • 高効率給湯器
  • 内蔵の冗長性
  • 199、250、399、500 MBH

AMR(Advanced Modular Rapid Recovery)給湯器は、1つの便利なパッケージで完全な給湯ソリューションを提供します。統合されたサーマルバッファー、ポンプ、および必要な配管を備えたAMRシリーズは、199〜500MBHの家庭用給湯に最も簡単なソリューションです。 AMRには、から残っているすべての最高のAMシリーズ機能が含まれています。組み込みの冗長性と小さな設置面積を備えたAMRは、家庭用給湯プラントを迅速に稼働させるための迅速な設置の準備ができています。複数のユニットをほぼゼロのサイドクリアランスで配置して、さらに大規模な設置を行うことができます。

AMRは、すぐに温水を供給するために家庭用給湯システムにパイプで接続する準備ができて出荷されます。ミキシングバルブは、完全な給湯ソリューションのアクセサリとして提供できます。 AMRは、スペースを節約するための新築や既存の機器の交換に最適です。すべてのサイズが標準の出入り口に収まります。すべてのAERCOボイラーおよび給湯器と同様に、高効率と低排出量は、システムに最高のパフォーマンスを提供するための特徴的な機能です。 199、250、399、500MBHで利用できます。

機能と利点

  • 天然ガスまたはプロパン
  • 優れたターンダウンは、低い運用コストと厳格な温度管理を意味します
  • 1つのパッケージに完全な暖房プラント
  • PVC、cPVC、ポリプロピレン、またはAL29-4Cを使用した直接または従来のベント
  • 同心および共通のベント機能
  • 比類のない信頼性
  • 最小限のメンテナンス
  • フットプリントが小さいため、スペースが節約され、後付けが簡単になります
  • 保守性のための簡単なフロントアクセス
  • 低NOx<20ppm
  • BASシステムへの統合をサポート
  • Modbus通信規格
技術仕様
  • Unique refaerco-am-199r
  • コレクションセットHot Water Heat Generators
  • コレクションWater Heater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー