製品の公開
Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler
AERCO

Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler

Google翻訳”,
わずか79Hx 34 W x 109 D(インチ)のBenchmark 6000(BMK6000)は、15:1のターンダウンにより、エネルギー効率、低NOx排出量、および他の6の半分のサイズの比類のないコンパクトな設置面積での高い信頼性を特長としています。市場に出回っている100万BTU/時のボイラー。 BMK6000は、AERCOの現場で実証済みのステンレス鋼、火管設計を組み込んでおり、コンサルティングを指定するエンジニア、施設管理、および建物の所有者に、1つまたは複数の600万BTU/を必要とする改造と新築の両方に適合する柔軟性を提供するボイラーを提供します。時間ボイラー。

Benchmark 6000(BMK6000)は、15:1のエネルギー効率、低NOx排出量、および市場に出回っている他の600万BTU/hrボイラーの半分のサイズの比類のないコンパクトな設置面積での高い信頼性を特長としています。 BMK6000は、AERCOの現場で実証済みのステンレス鋼、火管設計を組み込んでおり、コンサルティングを指定するエンジニア、施設管理、および建物の所有者に、1つまたは複数の600万BTU/を必要とする改造と新築の両方に適合する柔軟性を提供するボイラーを提供します。時間ボイラー。

新しいBMK6000の運用効率は92.5%で、運用コストを削減し、季節ごとに最大限の燃料節約を実現します。再設計されたBMK6000は、わずか79 H x 34 W x 109 D(インチ)で、市場で最もコンパクトに設計された600万BTU /時のボイラーであり、他の300万BTU/時のボイラーとほぼ同じサイズです。 BMK6000のもう1つの設計上の利点は、ボイラーが高効率を達成するのに役立つ439ステンレス鋼構造です。また、寿命が長くなり、熱交換器のサイクル抵抗が大きくなります。

BMK6000には、ボイラーのC-More™タッチスクリーン制御パッケージにO2レベルをリアルタイムで直接表示できるAERCOの特許取得済みの酸素レベル(O2)監視システムが標準装備されています。これはO2トリムへの最初のステップであり、今年の第4四半期に利用可能になります。

さらに便利なように、AERCOのリモートデータ収集オプションは、内部操作を継続的に監視し、パフォーマンスパラメータと潜在的な障害リスクをスキャンします。この情報は、パフォーマンスの傾向と障害の発生を監視する機能を備えたデータセンターで収集および評価されます。 BMK6000は、Modbusまたはイントラネットを介してリモートアクセスすることもでき、ボイラーの排出レベルと燃料経済性を従来の校正装置なしで測定できるようにし、燃料経済性を最大化するのに役立ちます。

実績のある低NOxバーナー設計と独自の燃料システムを採用した新しいBMK6000は、厳格な排出ガス制御をサポートします。ボイラーは

BMK6000は、ボイラーの前面または上部、および側面からサービスを提供できるため、真の並列設置が可能になり、設置面積の要件がさらに削減されます。ボイラーは、幅広い設置の柔軟性のために、側壁、屋根貫通、および密閉燃焼を含む多くの通気機能を提供します。 BMK6000ボイラーには、熱衝撃に対する寿命保証と、コンデンセート腐食および製造上の欠陥に対する熱交換器の10年間の日割り保証が付いています。
技術仕様
  • Unique refaerco-benchmark-5000
  • コレクションセットHot Water Heat Generators
  • コレクションBoiler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードAc_15_15_08
  • Uniclass2015詳細Boilers, heating and hot water systems surveying
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems