AMR(AMラピッドリカバリー)
AMR(Advanced Modular Rapid Recovery)給湯器は、1つの便利なパッケージで完全な給湯ソリューションを提供します。統合されたサーマルバッファー、ポンプ、および必要な配管を備えたAMRシリーズは、199〜500MBHの家庭用給湯に最も簡単なソリューションです。 AMRには、から残っているすべての最高のAMシリーズ機能が含まれています。組み込みの冗長性と小さな設置面積を備えたAMRは、家庭用給湯プラントを迅速に稼働させるための迅速な設置の準備ができています。複数のユニットをほぼゼロのサイドクリアランスで配置して、さらに大規模な設置を行うことができます。
AMRは、すぐに温水を供給するために家庭用給湯システムにパイプで接続する準備ができて出荷されます。ミキシングバルブは、完全な給湯ソリューションのアクセサリとして提供できます。 AMRは、スペースを節約するための新築や既存の機器の交換に最適です。すべてのサイズが標準の出入り口に収まります。すべてのAERCOボイラーおよび給湯器と同様に、高効率と低排出量は、システムに最高のパフォーマンスを提供するための特徴的な機能です。 199、250、399、500MBHで利用できます。
機能と利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |