製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
aerco/products/04fb287e-cde6-42e5-ad88-7dc58cd4ffcd
ホーム
カテゴリー
HVAC
ボイラー
Innovation 1060 - Direct Fired Water Heater
で利用可能です。 アメリカ合衆国
AERCO
フォロー
Innovation 1060 - Direct Fired Water Heater
Google翻訳”,
原文を見る
繰り返しになりますが、AERCOは、最新のプレミアム給湯器であるイノベーションの導入により、商業用給湯技術の先駆者となっています。タンクレス設計、高度な凝縮および調整技術、および耐スケール性の熱交換器を備えたイノベーションは、あらゆるシステムにパフォーマンスと経済的利点をもたらします。
最大99%の効率
フィードフォワード検出と比類のないターンダウンのおかげで、+/-4°の温度制御
高信頼性
タンクレス設計によるフットプリントが小さい
スタンバイとサイクリングの損失の削減
低NOx
最大99%の効率
AERCOイノベーションウォーターヒーターは、最先端の技術を利用して、コンパクトで信頼性の高い凝縮設計で、非常に多様で要求の厳しい商業用および工業用温水の要件を簡単に満たすことができます。耐久性があり、高効率のらせん状の火管熱交換器は、長寿命のために熱応力に影響されないように時間テストされています。オールステンレス鋼の構造により、凝縮用途での寿命が最大化され、波形チューブによって有効な熱伝達表面積が増加し、最大99%の最適な熱効率が得られます。強化された水辺の流れの分布は、熱交換器全体で一定の最小速度を維持します。これにより、固形物が浮遊状態に保たれ、スケールの脱落が大幅に減少して、高効率の性能と長寿命が維持されます。
正確な温度制御と最大20:1のターンダウンにより、コスト削減の精度を実現
高度な制御システムには、ダイナミックフィードフォワードセンシングが組み込まれており、高ターンダウンの空気/燃料供給システムを正確に変調します。これらの制御は、負荷要件に正確に一致するようにユニットを起動し、厳密な温水出口温度制御を生成します。最大20:1のターンダウンにより、AERCOイノベーションはその熱効率を最大限に活用し、無駄な燃料を排除し、運用コストを削減します。
商用タンクレス設計:
独自のタンクレス設計により、120°F以下の設定値でシステムを操作できるため、エネルギーを節約し、火傷のリスクを軽減できます。最小限の水量とユニット内の継続的な循環の維持により、レジオネラ菌の増殖のリスクが実質的に排除されます。
ベントの多様性:
サイドウォール、スルーザルーフ、および密閉燃焼機能により、設置の柔軟性と節約が幅広く提供されます。
省スペース設計:
AERCOイノベーションは、完全に組み立てられた単一のユニットとして提供されます。その小さなフットプリント、出入り口のサイズ、および静かな操作により、新築と改造の両方の用途に理想的です。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
aerco-innovation-1060
コレクションセット
Hot Water Heat Generators
コレクション
Water Heater
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-04-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://aerco.com/product/innovation-1060
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - ボイラー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
AERCO
Benchmark 1500 Water Boiler
ダウンロード
AERCO
Benchmark 2500 Water Boiler
ダウンロード
AERCO
Benchmark 3000 - Gas-Fired Boiler
ダウンロード
AERCO
AM Series Boilers - AM 500
ダウンロード
AERCO
Modulux EXT Water Boiler 2295
ダウンロード
AERCO
Innovation 600 - Direct Fired Water Heater
ダウンロード