製品の公開
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
アーカイブ

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

技術仕様
  • Unique refAMA
  • コレクションセットAir inlet
  • コレクションAMA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)47
  • 幅(mm)420
  • 奥行き(mm)50
リンク
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air exhausters
  • UNSPSC40101502
  • Uniclass2015コードPr_70_55_51_52
  • Uniclass2015詳細Terminal units
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 17
  • OmniClassタイトルTerminal Air Units
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC