製品の公開
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
CaptiveAire

Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

5つ星のうち3.33.3(16 レビュー)
Google翻訳”,
ND-2シリーズ

アップデート:

  • 78インチ幅のモデルを追加
  • 線の太さの改善
  • スケジュールビューを追加


  • エキゾーストオンリーフード
    CaptiveAireのフラッグシップND-2フードは、壁の天蓋、タイプI、低CFMで動作する排気専用ユニットです。これは、450°F、600°F、および700°Fの調理面温度で使用するためにETLリストに記載されています。
    最適なパフォーマンスのために事前に設計された、完全に統合されたパッケージを提供します

    利点
    • 優れた排気流量
    • ETLリスト: ETLはカナダの安全基準にリストされ、ETLサニテーションはリストされ、NFPA96に従って構築されています
    • ステンレス鋼の構造
    • 可燃物へのクリアランス: NFPA96要件を満たすための標準内蔵3"リアスタンドオフ
    • コントロール:オプションのULリストに記載されたライトおよびファンコントロールスイッチは、電気チェイスウェイを介してフラッシュマウントおよび事前配線されています
    • 捕獲と封じ込め:断熱された二重壁の剛性フロントは、キッチンへの放射熱を減らし、凝縮を防ぎ、調理蒸気の優れた捕獲と封じ込めを提供する空力設計を備えています。これは、フードのキャプチャーエリアの前面にあるシグネチャーND-2「トライアングル」とフードのキャプチャーエリアの「C字型」デザインによって実現されます。
    • グリース抽出:すべてのフードには、特許出願中の完全溶接グリースサブアセンブリ、高効率ステンレス鋼バッフルフィルター、および簡単なクリーニングを可能にする深いグリーストラフが標準装備されています。
    • リードタイムの短縮

    平均調理面温度(°F)構成最小排気CFM/フィート。 450°F-オーブン、スチーマー、ケトル、オープンバーナーレンジ、グリドル、フライヤーシングルウォールフード
    2つの壁のフードを背中合わせに150
    300600°F-ガスチャーブロイラー、電気チャーブロイラー、Woksシングルウォールフード
    2つの壁のフードBack-to-Back200
    400700°F-メスキートグリル、チャコールチャーブロイラー、ガスコンベヤーチャーブロイラー、薪焼き器具シングルウォールフード
    2つの壁のフードBack-to-Back250
    500推奨ダクトサイズ:排気-1500FPMに基づく

    オプション
    • ユーティリティキャビネット
    • エンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています...高さ11""以上...11""未満のパネルを現場で設置するために、フードに工場で溶接された取り付けチャネル、工場で溶接され、フードのフロントエンドに一体的に取り付けられています...サイズはフードトップから天井まで伸び、パイプと吊り下げ部品を囲みます
    • エンドパネル:フードのパフォーマンスを最大化し、キッチンのクロスドラフトの影響を排除するために使用する必要があります...ステンレス鋼で構成され、フードの幅と調理器具に応じたサイズのユニット。安全性と剛性のために縁取りされた露出エッジ
    • 消火システム: UL300プレパイプ消火システム...調理器具のラインナップに合わせてカスタム設計
    • 電気制御: ETLにリストされた制御...面に取り付けられたスイッチ
    • 穴あき供給プレナム:
      キッチンに低速の補給空気を供給します
    • 点灯:
      凹型白熱
      凹型蛍光灯
      コンパクト蛍光灯
      導いた
      凹型LED
      ハロゲン

    証明書
      ND-2モデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

      モデルND-2は、ファイル番号3054804-001でETLにリストされており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
      技術仕様
      • Unique refcaptiveaire-031
      • コレクションセットHVAC
      • コレクションHood and Ventilation Equipment
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2011-12-12
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
      • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
      • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
      • MasterFormat 2014 コード23 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNumber23-33 00 00
      • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
      • UniFormatIIコードD30
      • UniFormatIIタイトルHVAC