製品の公開
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
    AGF Manufacturing

    Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    Google翻訳”,

    PURGEnVENTモデル7950自動インラインエアベント(ILV)は、防火システムがパイプの腐食を防ぐために水で満たされているときに空気を除去するように設計された分離チャンバーを備えています。

    分離チャンバーとエアスクープは、システムが満たされるときに水から空気を強制的に分離するように設計されています。チャンバーは分岐線よりも直径が大きいため、チャンバーに入る水は瞬間的に遅くなり、空気が上昇してベントアセンブリにすくい込まれると、より重い水が落下します。水がチャンバーを出ると、水は分岐ラインのパイプ直径に戻り、M7900AAVによって放出されるクイックベントチャネルを介してエアスクープの裏側に向かって空気を押し戻します。 M7950ILV分離チャンバーの直径が大きいため、システムに残っている空気を7900AAVによってより効果的に放出できます。システムの排水時にキャップを緩めてパージバルブを開くと、これはバキュームブレーカとして機能し、システムの補充中にガスケットを取り付け直す必要性を減らしながら、システムをより効果的に排水するのに役立ちます。

    技術仕様
    • Unique refagf-model-7950ILV
    • コレクションセットAGF Fire Sprinkler Products
    • コレクションPURGEnVENT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
    • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米