製品の公開
DKF mit Festverglasung seitlich
Air-lux

DKF mit Festverglasung seitlich

Google翻訳”,
成功したエアラックスアルミニウムスライディングウィンドウファサードは、エネルギーの節約と快適性の向上にさらに貢献し、構造性能を向上させることができます。エアラックス173では、スイスマイナージーの要件が配送基準になります。狭いプロファイルの面幅を備えた堅牢で高品質の構造により、最大18 m2(最大寸法W xH5.9×3mまたは4.2x3 m)のサイズで最高のテスト値が保証されます。特許取得済みのスライディングウィンドウシステムは、メンテナンスが不要で、手動での操作が非常に簡単で、独自のエアアシストシーリングコンセプトを備えています。
技術仕様
  • Unique ref173_1
  • コレクションセットSchiebefenster
  • コレクションFassadensystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-01-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)5900
  • 奥行き(mm)173
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716