製品の公開
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Rectangle Window

    5つ星のうち4.54.5(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    製品の創意工夫と純粋でモダンな美学を組み合わせると、その結果は本当に素晴らしいものになります。マーヴィンモダンラインは、重要なデザインの詳細の力によって補完され、大きく構築され、大規模に機能するように作られています。

    特徴:利用可能な多数の構成とサイズで最大のビューのためのガラスの大きな広がり。長方形および多角形;フレームのくぼみは、シームレスな統合のために乾式壁の戻りを受け入れます。水平または垂直のリボンマルチリング機能。認定されていないマリング機能。認定された最大フレームサイズ-1413/8x 933/8";シングルユニットパフォーマンス評価-CW-PG40;垂直または水平マルユニットパフォーマンス評価-CW-PG40。


    技術仕様
    • Unique refmarvin_mndg-rect
    • コレクションセットSignature
    • コレクションModern Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 11
    • OmniClassタイトルComposite Fixed Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち3.9 3.9 (9)