製品の公開
Schieber Ecke Ganzglas
Air-lux

Schieber Ecke Ganzglas

Google翻訳”,
アルミニウムと木材-コネクトを使用して、air-luxは自然からの2つの高品質の原材料を組み合わせています。インテリアの高級木材は、新しい個別のデザインオプションを可能にし、温かみのある雰囲気を作り出します。屋外での耐久性のあるアルミニウムは、メンテナンスフリーで価値が安定しています。このエキサイティングな素材の融合は、構造的にも美的にも、大規模なプレミアムスライディングウィンドウファサード構造におけるユニークな製品革新です。コネクトウッドは、エアラックスアルミニウムと同じ技術的および構造的利点を提供します。従来の無垢材の窓には使用されていない、16の高級で高品質な加工木材の品質を備えたコネクトスタンドは、価値とユニークでスタイリッシュな生活環境を表しています。 connectは、最高のフォームでオプションのルックアンドフィールを使用して、追加の個性を保証します。
技術仕様
  • Unique ref173_3
  • コレクションセットSchiebefenster
  • コレクションFassadensystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-01-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)5900
  • 奥行き(mm)173
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716