製品の公開
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Google翻訳”,
アルミニウムとブロンズ-コネクトを使用して、air-luxは自然からの2つの高品質の原材料を組み合わせています。内側に純アルミニウム、外側に天然の緑青を備えた頑丈で高貴なブロンズは、新しい個性的なデザインオプションを可能にし、個性と個性を表しています。このエキサイティングな素材の融合は、構造的にも美的にも、大規模なプレミアムスライディングウィンドウファサード構造におけるユニークな製品革新です。 connect Bronzeは、air-luxAluと同じ技術的および構造的利点を提供します。
技術仕様
  • Unique ref173_4
  • コレクションセットSchiebefenster
  • コレクションFassadensystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-01-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)5900
  • 奥行き(mm)173
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (38)
5つ星のうち4.8 4.8 (48)
5つ星のうち4.8 4.8 (36)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)