製品の公開
Air Data Routers ADR50
Aircuity

Air Data Routers ADR50

Google翻訳”,

エアデータルーター(ADR)は、施設全体のさまざまな環境条件の分散型エアおよびデータパケットルーティングを提供します。 Air Data Routerは、SSTシリーズSensor Suiteからコマンドを受信して、監視対象のテスト領域用にルーターのオンボードソレノイドバルブを開き、同時にシステム内の他のすべてのソレノイドバルブを閉じます。次に、空気の「パケット」がテストエリアからOptiNet構造化ケーブルを介してセンサースイート内のセンサーに引き戻されます。 1つのAirDataRouterから複数のエリアを監視でき、ルーターはより大規模な分散システムの一部としてネットワーク化できます。 Air Data Routerのポイント拡張機能は、ビル管理システムやその他のHVAC機器とのインターフェースにも使用できます。

仕様
  • • Up to 4 individual test areas can be monitored from each Air Data Router
    • Interfaces to a combination of discrete physical sensors, and remote virtual sensors
    • Flexible input/output expansion capability for additional monitoring and interfacing to a Building Management System
    • Communicates via the OptiNet® network connection to the SST Series Sensor Suite

技術仕様
  • Unique refair_data_routers_adr50
  • コレクションセットMechanical Equipment
  • コレクションAir Data Routers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30.5
  • 幅(mm)30.5
  • 奥行き(mm)11.43
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)6.67
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • OmniClassNumber23-27 15 23
  • OmniClassタイトルHVAC Controls