製品の公開
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

Google翻訳”,

ダクトプローブ(DPB)は、ADR500ルーターに接続して、温度を個別に検知し、特許取得済みのMicroDuct®通信パスを介して空気サンプルをSSTシリーズセンサースイートに戻します。センサースイートの構成に応じて、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、露点温度、相対湿度(RH)など、多くの追加の環境パラメーターを「仮想的に」監視できます。小さな粒子、および総揮発性有機化合物(TVOC)。プローブは、ダクトに直接取り付けることも、屋外環境に取り付けることもできます。

仕様
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

技術仕様
  • Unique refduct_probe_dbp202
  • コレクションセットMechanical Equipment
  • コレクションDuct Probes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)142.3
  • 幅(mm)192
  • 奥行き(mm)288
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • OmniClassNumber23-27 15 23
  • OmniClassタイトルHVAC Controls