製品の公開
AirStar 10 Air Compressor

AirStar 10 Air Compressor

5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)
Google翻訳”,
メンブレンドライヤー技術を備えた革新的な空気圧縮機。各AirStarモデルには、メンブレンドライヤーテクノロジーが搭載されています。空気は4重にろ過され、これまでになくクリーンで乾燥した状態に保たれます。専門のエンジニアが、200,000平方フィートの施設で製造された部品からすべてのAirStarエアコンプレッサーを構築します。設計から設置まで、AirTechniquesはあらゆる段階にあります。 -100%オイルフリー-超乾燥、クリーン、歯科用圧縮空気-実質的にメンテナンスフリー-新しいメンブレンドライヤーシステムは、パフォーマンスを最大化しながら、可能な限り乾燥した圧縮空気を生成します-改良された吸気フィルター、新しいパージマフラー設計、ショックマウント、フラットフレームの削減振動と騒音-省スペース設置用のコンパクトな形状-練習用にサイズ設定Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®が発行
仕様
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
技術仕様
  • Unique refAirStar-10-Air-Compressor
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションAir Compressor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)28.5
  • 幅(inch)25
  • 奥行き(inch)19.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)160
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類コンプレッサー
  • UNSPSC名称Compressors
  • UNSPSC401516