製品の公開
Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
押し出しアルミニウム製の供給グリルにより、空気の流れを26mmの標準フレームに戻すことができます。モデルには次の2つのタイプがあります。--RLQ1:15°に固定され、一方向に配置された水平スラット。 -RLQ2:15°に固定され、2方向に配置された水平スラット。 -RLQV:15°に固定された水平スラット、2番目の垂直移動たわみで一方向に配置されます。
仕様
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
技術仕様
  • Unique refAirQ_Return_RLQ_CFX
  • コレクションセットNon MotAirDiffusion
  • コレクションAir Grille
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC010348
  • ETIM 名Vaned grille
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment