製品の公開
Easyzone S62 Motorized plenum Body S
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body S

Google翻訳”,
Airzone 電動プレナムは、カラーと通信ゲートウェイ(別売)で構成される Easyzone S62 機械式アダプテーションキットと互換性があります。Airzone 電動プレナムには、有線および無線デバイスを介してシステムを制御するメイン制御ボード、直径 6/8 インチ (150/200 mm) の円形ダンパー、手動エアフロー制御システムが含まれています。電動プレナム (ダンパーの数と設定) および制御対象の室内ユニットによっては、音圧が ± 3 dB(A) まで変動し、圧力損失が 5 ~ 15 Pa まで変動する場合があります。
仕様
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.

    Main features:

    • Independent temperatures

    • Easy to install

    • Energy efficiency optimization

    • Maximum modularity

    • Economic savings

    • Possibility of remote control

    It is factory-wired to avoid any wiring errors.

技術仕様
  • Unique refEasyzoneS62_AZS62S
  • コレクションセットEasyzoneS62
  • コレクションMotorized plenum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.55
  • 幅(inch)36.69
  • 奥行き(inch)11.19
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアル鉄板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)22.05
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC011777
  • ETIM 名Plenum for airconditioning unit
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米 南アメリカ