完全に滑らかで均質な表面仕上げの金属製ケーブルトレイ。材質はUNE-EN 16120規格に準拠したC4D鋼線。-40℃における耐衝撃性は20J。動作温度範囲は-40℃~150℃。耐食性等級はクラス8。電気的連続性を確保し、難燃性。
当社では、あらゆる環境に対応するシステム向けに、EZ、GC、AR、INOXといった仕上げもご用意しております。
Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, R1000+ galvanising (exclusive to AISCAN).
No risk of damage to cable sheaths or operators, as it is 100% free of sharp burrs.
Reduced environmental impact.
*Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.