製品の公開
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray

    Ladder Tray

    5つ星のうち3.93.9(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    金属製のはしごケーブルトレイが成熟したとき、それらは、コンジット環境の外で許可された新しい装甲シールド電源ケーブルをサポートするために使用されました。公益事業会社と産業会社は、電源ケーブルと制御ケーブルをサポートするために、エキスパンドメタルとソリッドトラフスタイルのトレイの使用を開始しました。
    ケーブルトレイは、ケーブルの配線とサポートに対する安全で信頼性が高く、費用効果の高いソリューションとしての価値をすぐに証明しました。プロジェクトが金属ケーブルトレイの市場を8000万ドル以上に押し上げた後、プロジェクトの設置コストを50%以上節約しました。
    ケーブルトレイは配線ではなく、ケーブルのサポートと見なされます。これにより、設計者とユーザーに多くのメリットがもたらされます。
    • ケーブルの完全な自由空気定格により、導体とコンジットが小さくなります
    • 許容される充填量が多いほど、スペースが少なくなります
    • エレベータシャフトを除くすべての場所で使用されます(ケーブルトレイの使用に関する唯一の禁止事項)
    • 機器の接地導体として使用(ULによって分類)
    • 設置および操作中のケーブルへのストレスが少ない
    • 導管の場合のように、安全性が向上し、水分凝縮の問題も、腐食性または爆発性ガスの伝達もありません
    • 回路の追加または変更の柔軟性を備えた簡素化されたメンテナンス
    • 簡素化されたエンジニアリングと建設。追加、変更、変更がより簡単に
    • 他の配線方法で使用
    • より長いサポートは最大55フィートに及びます(Chalfantの標準システムは40フィートまで)
    技術仕様
    • Unique refchalfant-laddertray
    • コレクションセットCable Trays and Horizontal Racks
    • コレクションLadder Tray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類Cable Carrierセグメント
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ