製品の公開
Birmingham
Birmingham
Birmingham
    AJ Products

    Birmingham

    Google翻訳”,
    成形されたシートと背もたれを備えた機能的で快適なオフィスチェアは、あなたの仕事をより快適にします。体重に合わせて調整できる同期機構と、奥行きと角度を調整できるシートで快適性を向上。
    仕様
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    技術仕様
    • Unique refBirmingham-office-chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1050
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 正味重量(kg)16.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ