製品の公開
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

Google翻訳”,
  • 4色展開
  • 50年代と60年代のデザイン
  • ベニヤ卓上

    外向きに湾曲した脚を備えた魅力的な50年代と60年代のスタイルのコーヒーテーブル。コーヒーテーブルは頑丈な木製フレームとベニヤテーブルトップを備えています。
仕様
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
技術仕様
  • Unique refBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)520
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables