製品の公開
Cambridge
Cambridge
Cambridge
    AJ Products

    Cambridge

    5つ星のうち3.23.2(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    幅広い調整オプションを備えたオフィスチェア。シートを6つの位置にロックし、背もたれを5つの位置にロックするか、自由に動かすことができます。椅子には調節可能なアームレストとヘッドレストがあり、できるだけ快適に過ごせます。机に長時間座って過ごすのにぴったりの椅子です。
    仕様
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    技術仕様
    • Unique refCambridge-office-chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)485
    • 奥行き(mm)485
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs