製品の公開
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO
    AJ Products

    Ceiling light PICASSO

    Google翻訳”,
    • レトロ風
    • 金属製
    • さまざまな設定に適しています

      レトロな雰囲気のシンプルでエレガントな振り子ランプ。照明器具は天井のフックから吊るすことができます。

      オフィス、ダイニング、エントランス、ラウンジなど様々なシーンで活躍するレトロ調のシックなデザインのシーリングランプです。

      ランプは、光を提供するだけでなく、味のあるディテールも備えています。

      金属製のランプシェードは何層にもなっており、快適な照明を提供します。

      新しい EU 規格に準拠して、シーリング ライト/付属品はプラグなしで販売されるようになりました。 (ピンプラグは別売りです)。
    仕様
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    技術仕様
    • Unique refCeiling-light-PICASSO
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションLightning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)228
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps