製品の公開
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
    Granberg

    Electric wardrobe lift BUTLER 730

    Google翻訳”,

    BUTLER 730は電動で最大70cmまで高さ調節が可能。ボタン一つでハンガーレールを快適な手元まで下げられます。レールが手前に下がり、簡単に出し入れできるので、収納物の確認や収納物の出し入れがしやすく、お好みの高さで止められます。
    その結果、人間工学的に優れた設計となり、ワイヤーバスケット、棚、靴などを置くための下部のスペースが確保されます。
    このデザインは包括的で、誰にとっても快適であり、特に車椅子のユーザーに適しています。

    機能と利点
    • 耐荷重30kg
    • 伸縮式で、ワードローブ内部の寸法は幅54.5~156.8cmです。
    • スタイリッシュで控えめなデザイン
    • 非常に静かなモーターはワードローブ内のスペースもほとんど取りません
    • 衝突時に動きを停止する統合安全停止機能
    • プッシュボタン(アクセサリとして入手可能)で簡単に高さを調節できます。
    標準装備
    • ワードローブリフト1台
    • 制御ユニット1台と接続ケーブル2本
    • プラグ付き電源ユニット x 1
    仕様
    • Operation

      Choose between a Bluetooth control button or a wireless remote control. (Control button selected as an accessory)


      Material

      RAL 9005 Jet Black:
      Plastic housing in RAL 9005 Jet Black, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 7022 Umber Grey:
      Plastic housing in RAL 7022 Umber Grey, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 9003 Signal White:
      Plastic housing in RAL 9003 Signal White, natural anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail



      Type of lift
      Electric wardrobe lift that lowers the clothes rod in front of the wardrobe

      Height adjustment
      Motorised clothes rod, steplessly adjustable 704 mm downwards, 591 mm outwards


      Speed level
      47 mm/sec.

      Electrical connection
      Plug for 230V, 50/60hz, 2,9A

      Length of motor cable
      2000 mm

      Max load
      30 kg

      Fits cabinet width
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Noise level
      52 dB

      Delivery package
      900x490x90 mm (LxWxH)

      Delivery Weight
      18 kg

    技術仕様
    • Unique refm1140
    • コレクションセットProducts
    • コレクションElectric Wardrobe Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア