製品の公開
Chicago
AJ Products
アーカイブ

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

仕様
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

技術仕様
  • Unique refChicago-Stacking-Chair
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)930
  • 幅(mm)445
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)6.28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches