製品の公開
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving

    Pallet Rack Steel Shelving

    5つ星のうち4.64.6(61 レビュー)
    Google翻訳”,
    パレットラック

    倉庫保管ソリューションを最適化するために特別に設計された、堅牢な産業用パレットラックをご紹介します。これらの頑丈な棚ユニットは、大きな荷重に耐えられるよう設​​計されており、さまざまなサイズや重量のパレットの保管に最適です。高品質のスチールで作られた当社のパレットラックは、卓越した耐久性と安定性を備え、在庫を安全に整理し、容易にアクセスできるようにします。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、60インチ、72インチ、84インチ、96インチ、108インチ、120インチ、132インチ、144インチ、288インチ、300インチ
    奥行き: 24インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    高さ: 96インチ、120インチ、144インチ、168インチ、192インチ、240インチ

    • 産業および倉庫保管ソリューションに最適です。
    • 棚あたり最大 5,000 ポンドの重量に耐えます。
    • ビームレベルを調整して、ストレージ構成をカスタマイズできます。
    • セキュリティを強化するために、このモデル独自の統合安全ロック システムを備えています。


    標準的な棚とは異なり、これらのラックは効率性とスペースの最大化が不可欠な産業環境向けに設計されています。モジュール設計により、変化する保管ニーズに合わせて簡単に再構成できるため、倉庫レイアウトに柔軟性をもたらします。運用効率の向上を目指す倉庫に最適な当社の産業用パレットラックは、信頼性と拡張性に優れた保管ソリューションの標準を確立しています。Southwest Solutions Groupのパレットラックシリーズは、高い柔軟性と適応性を備えており、すべてのRevitモデルは実際の製品を反映して構築されています。Standard Selective Pallet Rackは、ほとんどの倉庫保管システムの基盤となります。軽量から重量級、オープンチューブからクローズドチューブ、ボルト締めから自動ロック接続まで、あらゆるタイプに対応しています。コンピュータ制御のミルにより、すべてのロール成形ビームとアップライトの公差が正確に保たれ、簡単に設置できます。
    仕様
    • Construction:
      • Sturdy industrial-grade steel framework
      • Adjustable beams for customized shelf height
      • Powder-coated finish for enhanced durability and corrosion resistance
      Materials:
      • Recyclable materials for eco-friendly solutions
      Sustainability:
      • Up to 50% pre and post-consumer recycled content
      • Low or non-emissive materials and finishes
      Applications:
      • Ideal for industrial and warehouse environments
      • Suitable for storing heavy-duty pallets and inventory
      • Flexible design accommodates various storage needs
      Uprights - Interchangeable
      • Non-bolted connection
      • Interchangeable tear drop upright columns will accept most industry standard "interchangeable" beams
      • Manufactured with or without side holes
      • Available in open or closed tube section
      Uprights - T-Bolt
      • Bolted connection
      • T-Bolt upright columns front-end-only connection allows for easy installation because you never need to reach into the column
      • Extra rigid connection
      • Available in open or closed tube sections
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Pallet_Rack_CRS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.16
    • MasterFormat 2014 タイトルPallet Storage Racks
    • OmniClassNumber23-21 11 11 15
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Racking
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings