製品の公開
Coffe table ASHLEY 570mm
AJ Products

Coffe table ASHLEY 570mm

Google翻訳”,
  • なめらかな
  • 高さ10まで積み重ね可能
  • 配置が簡単

    オフィスや公共の待合室のアームチェアの横にあるサイドテーブルなど、複数の場所で機能するシンプルでスタイリッシュなコーヒーテーブル。テーブルは最大10テーブルの高さまで積み重ねることができるため、必要なときに非常にスペース効率が高く、掃除するときに実用的です。
仕様
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
技術仕様
  • Unique refCoffe-Table-ASHLEY-500mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)570
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)11.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables