製品の公開
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Google翻訳”,
  • 安定したトランペットベース
  • 面取りされたエッジ
  • エレガントな木目調仕上げ

    長方形のトップ、木目調の仕上げ、面取りされたエッジのコーヒーテーブル。トランペットベースが付属しています。
仕様
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
技術仕様
  • Unique refCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)20.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables