製品の公開
Coffe table HOLLY 600x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 600x500mm

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
  • 無垢材
  • 実用的な下の棚
  • いくつかの異なるモデル

    実用的な下の棚が付いているコーヒーテーブル。
仕様
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
技術仕様
  • Unique refCoffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables