製品の公開
Coffe table MONTY 700mm
AJ Products

Coffe table MONTY 700mm

Google翻訳”,
  • 安定した台座
  • タフなラミネートトップ
  • 色の組み合わせの範囲

    小さなコーヒーテーブル。テーブルには、丸くて耐久性があり、お手入れが簡単なトップと、大きくて丸いベースを備えた安定した台座があります。
仕様
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
技術仕様
  • Unique refCoffe-Table-MONTY-700mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)20.45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables