製品の公開
Coffe table MOOD 500x500mm
AJ Products

Coffe table MOOD 500x500mm

Google翻訳”,
  • きちんとした多目的
  • さまざまなバージョンで利用可能
  • さまざまな設定に適しています

    丈夫なラミネートで作られた正方形のトップを備えた、小さくて用途が広くスタイリッシュなコーヒーテーブル。コーヒーテーブルには2つのサイズがあり、組み合わせて部屋をよりダイナミックに感じることができます。会議室や食堂に最適です。
仕様
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
技術仕様
  • Unique refCoffe-Table-MOOD-500x500mm
  • コレクションセットLounge and hallway
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)9.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables