製品の公開
Compartment locker QBUS, 6 comps, base frame, 1636x800x570 mm
Compartment locker QBUS, 6 comps, base frame, 1636x800x570 mm
Compartment locker QBUS, 6 comps, base frame, 1636x800x570 mm
Compartment locker QBUS, 6 comps, base frame, 1636x800x570 mm
    AJ Products

    Compartment locker QBUS, 6 comps, base frame, 1636x800x570 mm

    Google翻訳”,
    • 奥行きがあるため、用途の広い収納ソリューション
    • 安全な保管のためのロック可能なドア
    • QBUS 範囲の一部

      AJ Productsがデザインした広々としたモダンな収納キャビネット。 QBUS 範囲内の他のユニットと完璧に組み合わせて、調整されたストレージ ソリューションを作成します。キャビネットには、身の回り品などを収納するための 6 つの独立したロック可能なコンパートメントがあります。
    仕様
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical, extra deep storage cabinet consists of six separate, lockable compartments. It is divided into two sections with three compartments in each.

      Each section has one small compartment and two large. Perfect for storing personal items, such as overnight bags, sports bags and cycle helmets, etc. Ideal for use in offices, cloakrooms and reception areas, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    技術仕様
    • Unique refCompartment-locker-QBUS-6-comps-base-frame-1636x800x570-mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションQbus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1636
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 正味重量(kg)112.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードSL_20_15_59
    • Uniclass2015詳細Offices
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment