製品の公開
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

Google翻訳”,
高さ調節可能なモニターとキーボードアームを備えた壁掛け式コンピューターワークステーション。キーボードとモニターは、壁から8"から10"以内に収納できます。キーボードとモニターの指先調整機能により、頻繁な位置変更が可能です。ユニットには、ワイヤを隠すための統合ケーブル管理システムが含まれています。別の壁に取り付けられたCPUホルダーが含まれています。
技術仕様
  • Unique refM1803
  • コレクションセットWork Station
  • コレクションComputer
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1570
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント