製品の公開
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Google翻訳”,
  • ボート型ラミネート卓上
  • 安定したトランペットベース
  • 耐摩耗性ラミネート卓上

    安定感のあるトランペットベースとボート型トップの会議用テーブル。別売りのエクステンションピースで追加可能。
仕様
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)750
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)2400
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 正味重量(kg)78.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables