製品の公開
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

仕様
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
技術仕様
  • Unique refConference-table-NOMAD
  • コレクションセットDesk
  • コレクションOffice Desk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)2400
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)64.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables