製品の公開
Corbridge
Corbridge
    AJ Products

    Corbridge

    Google翻訳”,
    アクティブな座り方のための人間工学に基づいたバランスボール。ボールは腹筋、側面、背中の筋肉を活性化し、コアを強化します。ハンドルで簡単に移動できます。 Ø65cmは175cm(5'7'')未満の人に適しています。 Ø75cmは175cm(5'7'')以上の人に適しています。
    仕様
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    技術仕様
    • Unique refCorbridge-Balance-ball
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)650
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルポリエステル
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ