製品の公開
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Google翻訳”,
    • ネスタブル
    • 高さ調節可能
    • ロック可能なキャスター

    2つのロック可能なキャスターと2つの調節可能な脚を備えたコンパクトで高さ調節可能なデスク。傾斜可能なトップが付いているので、複数のデスクを近くに入れ子にして収納に便利です。テーブルはガスの高さを調整できます。

    仕様
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    技術仕様
    • Unique refDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • コレクションセットSchool desk
    • コレクションDesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-12
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)21.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
    • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables