製品の公開
Desk BORAS rectangular 1800x800x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1800x800x600

Google翻訳”,
  • 高圧ラミネート
  • EN1729認定済み。
  • 耐久性のある表面

管状のフレームと耐久性のあるトップを備えた長方形のテーブル。このテーブルは、EN1729に従ってテストおよび認定されています。

仕様
  • Length:1800 mm

    Height:600 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

技術仕様
  • Unique refDesk-BORAS-rectangular-1800x800x600
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)34.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops