製品の公開
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Google翻訳”,
    • より柔軟な家具ソリューション
    • いくつかの異なる色と素材
    • 調節可能な足

    教室に柔軟な家具オプションを提供する台形のテーブル。テーブルには調節可能な脚があり、凹凸のある表面に適応させることができ、いくつかの異なるデザインで利用できます。 EN1729に従ってテストおよび認定されています。

    仕様
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops