製品の公開
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
    AJ Products
    アーカイブ

    Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    仕様
    • Length:2000 mm

      Width:1600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:85.2 kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-MODULUS-1600x2000-Corner-Adjustable-legs
    • コレクションセットDesk
    • コレクションModulus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)85.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops