製品の公開
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    アーカイブ

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    仕様
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • コレクションセットDesk
    • コレクションModulus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)38.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops