製品の公開
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    AJ Products
    アーカイブ

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    仕様
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • コレクションセットDesk
    • コレクションDesk - Modulus Smart
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)49.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops