製品の公開
Desk screen SPLIT 1600x600mm
Desk screen SPLIT 1600x600mm
Desk screen SPLIT 1600x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 1600x600mm

    Google翻訳”,
    • スリムで目立たないデザイン
    • プライバシーを提供します
    • 半吸音材

    エレガントでありながら邪魔にならないスリムなデスクスクリーン。画面はプライバシーを提供し、部屋の騒音の一部を減らすために半音響特性を備えています。スクリーンとブラケットはリサイクル可能な素材で作られています。

    仕様
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    技術仕様
    • Unique refDesk-screen-SPLIT-1600x600mm
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAcoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 正味重量(kg)1.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_15_55_04
    • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying