製品の公開
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 380x550x340mm

    Google翻訳”,
    • 2つのキーが付いているシリンダー錠
    • 壁に取り付けることができます
    • 省スペース

      最大9個のA4バインダーを保管するのに理想的な小型のロック可能なドキュメントキャビネット
    仕様
      • Height: 380 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 12.5 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refDocument-cabinet-SERVE-380x550x340mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (41)