製品の公開
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Google翻訳”,
    • 防火
    • 盗難防止特性
    • たっぷり収納スペース

      大容量のストレージと盗難防止機能を備えた耐火アーカイブキャビネット。キャビネットには、収納のニーズに合わせて調整できる可動棚が付いています。キーロックまたは電子コードロックのいずれかを選択します。
    仕様
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)930
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)142
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units

    対応地域

    ヨーロッパ