製品の公開
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Google翻訳”,
    • 防火
    • 盗難防止特性
    • たっぷり収納スペース

      大容量のストレージと盗難防止機能を備えた耐火アーカイブキャビネット。キャビネットには、収納のニーズに合わせて調整できる可動棚が付いています。キーロックまたは電子コードロックのいずれかを選択します。
    仕様
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)930
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)142
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units

    対応地域

    ヨーロッパ