製品の公開
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
    AJ Products

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Google翻訳”,
    • スリムで目立たないデザイン
    • 柔軟なオフィスに最適
    • 半吸音材

    エレガントでありながら邪魔にならないスリムなフロアスクリーン。フロアスクリーンはプライバシーを提供し、部屋の騒音の一部を減らすために半音響特性を備えています。軽量のスクリーンは動きやすく、柔軟な作業環境を実現します。スクリーンとスタンドはリサイクル可能な素材で作られています。

    仕様
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    技術仕様
    • Unique refFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAcoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_15_55_04
    • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying