製品の公開
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Google翻訳”,
  • 効果的なノイズ吸収
  • 完全な含む。台
  • なめらかでスタイリッシュなデザイン

AJプロダクツの社内設計チームが作成した吸音性とスタイリッシュなフロアスクリーン。画面はサウンド環境を大幅に改善し、プライバシーを提供するため、オフィスに最適です。ホイールセットは、モバイルで移動が簡単なスクリーニングソリューション用に個別に購入できます。

仕様
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

技術仕様
  • Unique refFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • コレクションセットDesk
  • コレクションAcoustics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1360
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)14.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードAc_15_55_04
  • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying
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
5つ星のうち4.0 4.0 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (14)